Česká republika - Čeština

Philips CoreLine Highbay Gen5, 122 W, 20500 lm, 4000 K, Bezdrátové, Kompatibilní se systémem Interact, Úzký paprsek, H4, IP65, IK05

BY122X G5 LED200S/840 SIA NB H4

Popis výrobku

Tlakově litý hliník, Šedá, Předřadník připravený na čidlo, připraveno na systém Interact, Čidlo SNH (R) 210, 20500 lm, 122 W, 168 lm/W, 4000 K, (0.385, 0.380) SDCM<5, Úzký paprsek, Čirý, Polykarbonát, IP65 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK05 | 0,7 J, Bezpečnostní třída I, Třípólová připojovací jednotka

Kód objendávky: 911401631808
Úplný objednací kód: 871951495592900

Specifikace

  • Vyměnitelný světelný zdroj
    Ne
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
Tender text - BY122X G5 LED200S/840 SIA NB H4 txt 4.3 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 911401631808 cs_CZ pdf 681.1 kB

Katalogy

Instalační pokyny
CoreLine highbay gen5, Installation Instruction pdf 3.7 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-911401631808_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-911401631808_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - BY122X G5 LED200S/840 SIA NB H4 IES
Soubor Revit
Revit file - 911401631808 ZIP
Dialux
ULD File - BY122X G5 LED200S/840 SIA NB H4 ULD
Relux
ROLF File - BY122X G5 LED200S/840 SIA NB H4 ROLFZ
LDT
LDT File - BY122X G5 LED200S/840 SIA NB H4 LDT

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD Philips CoreLine Highbay Gen5 BY122X pdf 716.2 kB