Česká republika - Čeština

Philips CoreLine Highbay Gen5, 69 W, 10500 lm, 4000 K, Bezdrátové, Kompatibilní se systémem Interact, Úzký paprsek, H4, IP65, IK05

BY122X G5 LED105S/840 SIA NB H4

Popis výrobku

Tlakově litý hliník, Šedá, Předřadník připravený na čidlo, připraveno na systém Interact, Čidlo SNH (R) 210, 10500 lm, 69 W, 152 lm/W, 4000 K, (0.385, 0.380) SDCM<5, Úzký paprsek, Čirý, Polykarbonát, IP65 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK05 | 0,7 J, Bezpečnostní třída I, Třípólová připojovací jednotka

Kód objendávky: 911401631608
Úplný objednací kód: 871951495590500

Specifikace

  • Vyměnitelný světelný zdroj
    Ne
  • Počet předřadníkových jednotek
    1 jednotka
  • Včetně předřadníku
    Ano
  • Servisní štítek
    Ano
  • Lighting Technology
    LED
  • Hodnotový žebříček
    Výkon
  • Záruční lhůta
    5 let

Stahování

Řada

Produkt