Česká republika - Čeština

Philips CoreLine Highbay Gen5, 69 W, 10500 lm, 6500 K, DALI, Úzký paprsek, IP65, IK08

BY121P G5 LED105S/865 PSD NB

Popis výrobku

Tlakově litý hliník, Šedá, Napájecí zdroj s rozhraním DALI, 10500 lm, 69 W, 152 lm/W, 6500 K, (0.316, 0.332) SDCM<5, Úzký paprsek, Čirý, Polykarbonát, IP65 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK08 | 5 J odolná proti vandalismu, Bezpečnostní třída I, Třípólová připojovací jednotka

Kód objendávky: 95578300
Úplný objednací kód: 871951495578300

Specifikace

Vyměnitelný světelný zdroj
Ne
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Servisní štítek
Ano
Lighting Technology
LED
Hodnotový žebříček
Výkon
Záruční lhůta
5 let
Hodnocení udržitelnosti
Unclassified

Stahování

Letáky

Text nabídky
Tender text - BY121P G5 LED105S/865 PSD NB txt 4.2 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 911401630408 cs_CZ pdf 514.7 kB

Katalogy

Instalační pokyny
CoreLine highbay gen5, Installation Instruction pdf 1.7 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-911401630408_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-911401630408_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - BY121P G5 LED105S/865 PSD NB IES
Soubor Revit
BY121P G5 LED105S/865 PSD NB 911401630408 ZIP
Dialux
ULD File - BY121P G5 LED105S/865 PSD NB ULD
Relux
ROLF File - BY121P G5 LED105S/865 PSD NB ROLFZ
LDT
LDT File - BY121P G5 LED105S/865 PSD NB LDT

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD Philips CoreLine Highbay Gen5 BY121P pdf 745.4 kB