Philips Trubicové svítidlo s vyšším krytím CoreLine, 54 W, L1500 mm, 7000 lm, 4000 K, Velmi široký paprsek, Opálové provedení, IP69K, IK06, TW1
WT210C LED70S/840 PSU TW1 PMMA L1500
Popis výrobku
L1500 mm, Plast, Bílá, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 7000 lm, 54 W, 130 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM3, Velmi široký paprsek, Opálové provedení, Polymetylmetakrylát (PMMA), IP69K | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti stálému ponoření do vody 80 °C, IK06 | 1 J, Bezpečnostní třída I, Třípólový zasunovací konektor, Průchozí vedení, 1 fáze
Specifikace
- Vyměnitelný světelný zdroj Ne
- Počet předřadníkových jednotek 1 jednotka
- Včetně předřadníku Ano
- Lighting Technology LED
- Vrstva Výkon
- Třída snadnosti servisu Třída C, svítidlo bez dílů umožňujících servis, bez možnosti servisu
- Záruční lhůta 5 let
- Hodnocení udržitelnosti -