Česká republika - Čeština

Philips CoreLine Waterproof, 28.5 W, L1200 mm, 3700 lm, 3000 K, Široké vyzařování, Matná, IP65, IK08, TW1-ready

WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200

Popis výrobku

L1200 mm, Polykarbonát, Šedá, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 3700 lm, 28.5 W, 130 lm/W, 3000 K, (0.43,0.40)SDCM<=3, Široké vyzařování, Matná, Polykarbonát, IP65 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK08 | 5 J odolná proti vandalismu, Bezpečnostní třída I, Třípólový zasunovací konektor, Jednoduché připojení a odnímatelný kryt pro jednofázové průchozí vedení (vnitřní vedení není součástí dodávky)

Kód objendávky: 911401824681
Úplný objednací kód: 871016336936599

Specifikace

  • Vyměnitelný světelný zdroj
    Ne
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
Tender text - WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200 txt 4.0 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 911401824681 cs_CZ pdf 386.1 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Installation intruction, CoreLine waterproof WT120C G2 pdf 2.6 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-911401824681_EU
Více položek
Product-Diagrams-911401824681_EU
Více položek

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200 IES
Soubor Revit
Revit file - 911401824681 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200 LDT

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-CoreLine-Waterproof-911401824681 pdf 637.8 kB