Česká republika - Čeština

Philips CoreLine Waterproof, 42.9 W, L1500 mm, 6000 lm, 4000 K, Široké vyzařování, Matná, IP65, IK08, TW1-ready

WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500

Popis výrobku

L1500 mm, Polykarbonát, Šedá, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 6000 lm, 42.9 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Široké vyzařování, Matná, Polykarbonát, IP65 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK08 | 5 J odolná proti vandalismu, Bezpečnostní třída I, Třípólový zasunovací konektor, Jednoduché připojení a odnímatelný kryt pro jednofázové průchozí vedení (vnitřní vedení není součástí dodávky)

Kód objendávky: 911401823880
Úplný objednací kód: 871829184049700

Specifikace

  • Vyměnitelný světelný zdroj
    Ne
  • Počet předřadníkových jednotek
    1 jednotka
  • Včetně předřadníku
    Ano
  • Servisní štítek
    Ano
  • Lighting Technology
    LED
  • Hodnotový žebříček
    Výkon
  • Záruční lhůta
    5 let