Česká republika - Čeština

Philips CoreLine Waterproof, 62 W, L1500 mm, 10000 lm, 4000 K, Symetrická, Čirý, IP65, IK08

WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500

Popis výrobku

L1500 mm, Polykarbonát, Šedá, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 10000 lm, 62 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38) SDCM≤3, Symetrická, Čirý, Polykarbonát, IP65 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK08 | 5 J odolná proti vandalismu, Bezpečnostní třída I, Třípólový zasunovací konektor

Kód objendávky: 911401815887
Úplný objednací kód: 872016975430099
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
Tender text - WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500 txt 4.2 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 911401815887 cs_CZ pdf 387.1 kB

Katalogy

Instalační pokyny
CoreLine waterproof G2, Installation instruction pdf 2.4 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-911401815887_EU
Více položek
Product-Diagrams-911401815887_EU
Více položek

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500 IES
Soubor Revit
Revit file - 911401815887 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500 LDT

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-CoreLine-Waterproof-911401815887 pdf 638.5 kB