Philips CoreLine Waterproof, 37.5 W, L1200 mm, 6000 lm, 4000 K, Symetrická, Čirý, IP65, IK08
WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200
Popis výrobku
L1200 mm, Polykarbonát, Šedá, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 6000 lm, 37.5 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38) SDCM≤3, Symetrická, Čirý, Polykarbonát, IP65 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK08 | 5 J odolná proti vandalismu, Bezpečnostní třída I, Třípólový zasunovací konektor
Specifikace
- Počet předřadníkových jednotek 1 jednotka
- Včetně předřadníku Ano
- Servisní štítek Ano
- Hodnotový žebříček Výkon
- Záruční lhůta 5 let