Česká republika - Čeština

Philips CoreLine Waterproof, All-in, 32 W, 18 W, L1200 mm, 2700 lm, 4500 lm, 4000 K, Symetrická, Čirý, IP65, IK08, TW1-ready

WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200

Popis výrobku

L1200 mm, Polykarbonát, Šedá, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), All-in, Multi Lumen, 2700 lm, 4500 lm, 32 W, 18 W, 150 lm/W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Symetrická, Čirý, Polykarbonát, IP65 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK08 | 5 J odolná proti vandalismu, Bezpečnostní třída I, Třípólový zasunovací konektor, Jednoduché připojení a odnímatelný kryt pro jednofázové průchozí vedení (vnitřní vedení není součástí dodávky)

Kód objendávky: 50019899
Úplný objednací kód: 872016950019899

Specifikace

Vyměnitelný světelný zdroj
Ne
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Servisní štítek
Ano
Lighting Technology
LED
Hodnotový žebříček
Výkon
Záruční lhůta
5 let
Hodnocení udržitelnosti
Unclassified

Stahování

Letáky

Text nabídky
Tender text - WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200 txt 4.1 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 911401814985 cs_CZ pdf 502.4 kB

Katalogy

Instalační pokyny
WT120C G2 LED37 60S/840 PSU L1500 pdf 2.1 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-911401814985_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-911401814985_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200 IES
Soubor Revit
WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200 911401814985 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200 LDT

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-CoreLine-Waterproof-911401814985 pdf 640.9 kB