Česká republika - Čeština

Philips CoreLine Waterproof, 20.5 W, L1200 mm, 2700 lm, 4000 K, Vyzařovací úhel 110°, Matná, IP65, IK08, TW3

WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200

Popis výrobku

L1200 mm, Polykarbonát, Šedá, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 2700 lm, 20.5 W, 131 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Vyzařovací úhel 110°, Matná, Polykarbonát, IP65 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK08 | 5 J odolná proti vandalismu, Bezpečnostní třída I, Pětipólový zasunovací konektor, Průchozí vedení, 3 fáze

Kód objendávky: 91685800
Úplný objednací kód: 871869691685800

Specifikace

Vyměnitelný světelný zdroj
Ne
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Servisní štítek
Ano
Lighting Technology
LED
Hodnotový žebříček
Výkon
Záruční lhůta
5 let
Hodnocení udržitelnosti
Unclassified

Stahování

Letáky

Text nabídky
Tender text - WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200 txt 3.9 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 911401535291 cs_CZ pdf 247.2 kB

Katalogy

Instalační pokyny
CoreLine waterproof, Installation Instruction pdf 2.7 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-911401535291_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-911401535291_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200 IES
Soubor Revit
WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200 911401535291 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200 LDT

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-CoreLine-Waterproof-911401535291 pdf 637.8 kB