Philips CoreLine Waterproof, 48 W, L1500 mm, 6500 lm, 4000 K, Bezdrátové, Kompatibilní se systémem Interact, Široké vyzařování, Mléčná, IP65, IK08, TW1-ready, ELB3h
WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500
Popis výrobku
L1500 mm, Polykarbonát, Šedá, Bezdrátový předřadník, připraveno na systém Interact, 6500 lm, 48 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Široké vyzařování, Mléčná, Polykarbonát, IP65 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK08 | 5 J odolná proti vandalismu, Bezpečnostní třída I, Čtyřpólový zasunovací konektor, Jednoduché připojení a odnímatelný kryt pro jednofázové průchozí vedení (vnitřní vedení není součástí dodávky), Nouzové osvětlení, doba 3 hodiny, verze basic
Specifikace
- Vyměnitelný světelný zdroj Ne
- Počet předřadníkových jednotek 1 jednotka
- Včetně předřadníku Ano
- Servisní štítek Ano
- Lighting Technology LED
- Vrstva Výkon
- Třída snadnosti servisu Třída B, svítidlo je složeno z některých náhradních dílů umožňujících servis (ve vhodných případech): předřadník, ovládací jednotky, zařízení na ochranu proti rázům, přední kryt a mechanické díly
- Záruční lhůta 5 let
- Hodnocení udržitelnosti -