Philips CoreLine Waterproof, 31 W, L1500 mm, 3400 lm, 4000 K, DALI, Široké vyzařování, Mléčná, IP65, IK08, TW1-ready, ELB3h
WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500
Popis výrobku
L1500 mm, Polykarbonát, Šedá, Napájecí zdroj s rozhraním DALI, 3400 lm, 31 W, 110 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Široké vyzařování, Mléčná, Polykarbonát, IP65 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK08 | 5 J odolná proti vandalismu, Bezpečnostní třída I, Šestipólový zasunovací konektor, Jednoduché připojení a odnímatelný kryt pro jednofázové průchozí vedení (vnitřní vedení není součástí dodávky), Nouzové osvětlení, doba 3 hodiny, verze basic
Specifikace
- Kód řady svítidel
- LED34S [LED module, system flux 3400 lm]
- Vyměnitelný světelný zdroj
- Ne
- Počet předřadníkových jednotek
- 1 jednotka
- Včetně předřadníku
- Ano
- Servisní štítek
- Ano
- Lighting Technology
- LED
- Hodnotový žebříček
- Výkon
- Záruční lhůta
- 5 let
- Hodnocení udržitelnosti
- Unclassified