Philips CoreLine Waterproof, 30 W, L1500 mm, 3400 lm, 4000 K, Široké vyzařování, Mléčná, IP65, IK08, TW1-ready, ELB3h

WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500

Popis výrobku

L1500 mm, Polykarbonát, Šedá, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 3400 lm, 30 W, 113 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Široké vyzařování, Mléčná, Polykarbonát, IP65 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK08 | 5 J odolná proti vandalismu, Bezpečnostní třída I, Čtyřpólový zasunovací konektor, Jednoduché připojení a odnímatelný kryt pro jednofázové průchozí vedení (vnitřní vedení není součástí dodávky), Nouzové osvětlení, doba 3 hodiny, verze basic

Kód objendávky: 910505100062
Úplný objednací kód: 871829185420300

Specifikace

  • Kód řady svítidel
    LED34S [LED module, system flux 3400 lm]
  • Vyměnitelný světelný zdroj
    Ne
  • Počet předřadníkových jednotek
    1 jednotka
  • Včetně předřadníku
    Ano
  • Servisní štítek
    Ano
  • Lighting Technology
    LED
  • Vrstva
    Výkon
  • Třída snadnosti servisu
    Třída B, svítidlo je složeno z některých náhradních dílů umožňujících servis (ve vhodných případech): předřadník, ovládací jednotky, zařízení na ochranu proti rázům, přední kryt a mechanické díly
  • Záruční lhůta
    5 let
  • Hodnocení udržitelnosti
    -

Stahování