Česká republika - Čeština

Philips CoreLine Waterproof, 26 W, L1500 mm, 3400 lm, 4000 K, DALI, Široké vyzařování, Mléčná, IP65, IK08, TW1-ready

WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500

Popis výrobku

L1500 mm, Polykarbonát, Šedá, Napájecí zdroj s rozhraním DALI, 3400 lm, 26 W, 131 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Široké vyzařování, Mléčná, Polykarbonát, IP65 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK08 | 5 J odolná proti vandalismu, Bezpečnostní třída I, Pětipólový zasunovací konektor, Jednoduché připojení a odnímatelný kryt pro jednofázové průchozí vedení (vnitřní vedení není součástí dodávky)

Kód objendávky: 88308200
Úplný objednací kód: 871869688308200

Specifikace

Kód řady svítidel
LED34S [LED module, system flux 3400 lm]
Vyměnitelný světelný zdroj
Ne
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Servisní štítek
Ano
Lighting Technology
LED
Hodnotový žebříček
Výkon
Záruční lhůta
5 let
Hodnocení udržitelnosti
Unclassified

Stahování

Letáky

Text nabídky
Tender text - WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500 txt 4.5 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910505100061 cs_CZ pdf 248.4 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Installation instruction,WT120C G2 CoreLine waterproof WT120C G2 pdf 2.7 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910505100061_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910505100061_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500 IES
Soubor Revit
WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500 910505100061 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500 LDT

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-CoreLine-Waterproof-910505100061 pdf 638.7 kB