Philips CoreLine Waterproof, 25.5 W, L1500 mm, 3400 lm, 4000 K, Široké vyzařování, Mléčná, IP65, IK08, TW3
WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500
Popis výrobku
L1500 mm, Polykarbonát, Šedá, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 3400 lm, 25.5 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Široké vyzařování, Mléčná, Polykarbonát, IP65 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK08 | 5 J odolná proti vandalismu, Bezpečnostní třída I, Pětipólový zasunovací konektor, Průchozí vedení, 3 fáze
Specifikace
- Kód řady svítidel LED34S [LED module, system flux 3400 lm]
- Vyměnitelný světelný zdroj Ne
- Počet předřadníkových jednotek 1 jednotka
- Včetně předřadníku Ano
- Servisní štítek Ano
- Lighting Technology LED
- Hodnotový žebříček Výkon
- Záruční lhůta 5 let