Česká republika - Čeština

Philips CoreLine Waterproof, 35.5 W, L1200 mm, 4000 lm, 4000 K, DALI, Široké vyzařování, Mléčná, IP65, IK08, TW1-ready, ELB3h

WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200

Popis výrobku

L1200 mm, Polykarbonát, Šedá, Napájecí zdroj s rozhraním DALI, 4000 lm, 35.5 W, 113 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Široké vyzařování, Mléčná, Polykarbonát, IP65 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK08 | 5 J odolná proti vandalismu, Bezpečnostní třída I, Šestipólový zasunovací konektor, Jednoduché připojení a odnímatelný kryt pro jednofázové průchozí vedení (vnitřní vedení není součástí dodávky), Nouzové osvětlení, doba 3 hodiny, verze basic

Kód objendávky: 88312900
Úplný objednací kód: 871869688312900

Specifikace

Kód řady svítidel
LED40S [LED module, system flux 4000 lm]
Vyměnitelný světelný zdroj
Ne
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Servisní štítek
Ano
Lighting Technology
LED
Hodnotový žebříček
Výkon
Záruční lhůta
5 let
Hodnocení udržitelnosti
Unclassified

Stahování

Letáky

Text nabídky
Tender text - WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200 txt 4.8 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910505100057 cs_CZ pdf 248.7 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Installation instruction,WT120C G2 CoreLine waterproof WT120C G2 EL pdf 3.2 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910505100057_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910505100057_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200 IES
Soubor Revit
WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200 910505100057 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200 LDT

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-CoreLine-Waterproof-910505100057 pdf 637.7 kB