Popis výrobku
L1200 mm, Polykarbonát, Šedá, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 4000 lm, 33 W, 121 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Široké vyzařování, Mléčná, Polykarbonát, IP65 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK08 | 5 J odolná proti vandalismu, Bezpečnostní třída I, Čtyřpólový zasunovací konektor, Jednoduché připojení a odnímatelný kryt pro jednofázové průchozí vedení (vnitřní vedení není součástí dodávky), Nouzové osvětlení, doba 3 hodiny, verze basic