Philips CoreLine vodotěsné trubicové svítidlo gen2
Instalujte chytře, dokončete rychleji. Zvolte dlouhodobou spolehlivost a výkon
Výrobky
informace o řadě výrobků
Popis
Řada CoreLine nabízí inovativní, snadno použitelná a vysoce kvalitní svítidla a tak je tomu i v případě svítidel CoreLine Tubular Waterproof. CoreLine Tubular Waterproof je spolehlivé a efektivní svítidlo s velmi dlouhou životností, které se dodává ve dvou verzích, aby splňovalo potřeby různých aplikací. Svítidlo odolné vůči amoniaku (s PMMA trubicí) je vhodné pro osvětlení zvířat, hospodářských zvířat a potravinářských aplikací, zatímco verze s PC trubicí nabízí moderní a průmyslový design, který je vhodný pro širokou škálu aplikací všeobecného osvětlení. Obě verze jsou vybaveny značnou ochranou proti prachu, vodě a nárazům, což je činí relevantními pro specifické aplikace. Trubicová vodotěsná svítidla CoreLine WT210C slibují úsporu energie a menší nároky na údržbu. Díky předinstalované kabeláži a externímu konektoru je lze nainstalovat velmi rychle a bez použití nářadí, což znamená, že svítidlo není nutné otevírat. Tato vodotěsná osvětlovací řešení lze flexibilně namontovat na stropy nebo zavěsit v interiéru i (chráněném) exteriéru. Tato řada nabízí také možnost zapnutí/vypnutí, stmívání DALI a možnost Interact ready s integrovanou bezdrátovou komunikací, kterou lze použít s branami, senzory a softwarem Interact.
Výhody
Úspory peněz za energii a údržbu
Rychlá montáž bez použití nářadí: upevnění na strop nebo zavěšení (v interiéru i exteriéru)
Vlastnosti
2 verze: Odolná proti amoniaku - PMMA trubice a polykarbonátová trubice (PC)
Vysoká ochrana proti vodě, prachu a nárazům: IP67/IP69K/IK06 (PMMA), IP68/IP69K/IK10 (PC)