Česká republika - Čeština

Philips CoreLine Fastset, do vlhka

CoreLine FastSet vodotěsný IP44: snadná instalace, vynikající osvětlení

Výrobky

informace o řadě výrobků

Popis

Philips CoreLine FastSet je 1 : 1 energeticky účinná LED náhrada běžných interiérových svítidel s vyšším krytím IP44. Mají identické světelné výkony jako zářivkové osvětlení, není tedy třeba provádět nové výpočty pro osvětlení pro projekty modernizace – díky designu „vše v jednom“ můžete přepínat mezi korelačními teplotami chromatičnosti (CCT) a světelným tokem ve stejném svítidle tak, aby přesně vyhovovaly vašim potřebám. Instalace LED svítidel IP44 je rychlá a flexibilní s možností jednoduchého prodrátování nebo zapojení kabelu ze strany nebo zezadu svítidla. To znamená, že interiérová svítidla CoreLine FastSet IP44 lze snadno namontovat jako samostatné svítidlo přímo na stěnu nebo za použití držáků. Je také snadné je připojit k dalším svítidlům CoreLine FastSet a vytvořit tak harmonické linie světla. Jak byste od společnosti Philips očekávali, bezpečnost je navržena v každém svítidle CoreLine FastSet. Nejen, že jsou IP44 a IK06 chráněny proti náhodnému nárazu, bezpečnostní kolíky na krytu svítidla také brání jeho pádu. Pro použití chytrého osvětlení jsou k dispozici možnosti Interact Ready. Se svítidly CoreLine FastSet IP44 máte dokonalé řešení pro oblasti s vysokou cirkulací, jako jsou garáže, prádelny a osvětlení schodiště.

Výhody

  • Modernizace náhradou za energeticky úsporné LED

  • Vše v jednom: přepínejte mezi dvěma světelnými toky (3000 lm, 6000 lm) a dvěma teplotami chromatičnosti (3000 K, 4000 K) v jednom svítidle

Vlastnosti

  • Až 140 lm/W

  • Identické světelné toky jako zářivková svítidla: 2400–6000 lm

Použití

  • Kanceláře
  • Parkovací garáže
  • Vzdělávání
  • Zdravotní péče
  • Školy

Stahování

Letáky

Technický list produktové řady
Localized commercial leaflet CoreLine Fastset, do vlhka cs_CZ pdf 846.1 kB
Instalační pokyny
Installation Instructions CoreLine FastSet SM155C pdf 16.9 MB

Vizuální materiály

Family-Photographs-CoreLine Fastset, do vlhka
Více položek - Visuals
Video
Interact-Pro-Set-up-your-lights-easily-video mp4 140.6 MB
Video
Philips CoreLine FastSet surface mounted Installation mp4 82.9 MB

Softwarové moduly plug-in

Family-IES-CoreLine Fastset, do vlhka
Více položek - Software Plugins