Philips CoreLine SlimDownlight, All-in, 17.5 W, D205 mm, 2000 lm, 2100 lm, 3000 K, 4000 K, Bezdrátové, Kompatibilní se systémem Interact, Texturovaná, IP20/44, EL-ready
DN145B LED20S/830_840 WIA WH
Popis výrobku
D205 mm, Tlakově litý hliník, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Zapuštěné, Bezdrátový předřadník, připraveno na systém Interact, externí, All-in, Multi Color Temperature, 2000 lm, 2100 lm, 17.5 W, 120 lm/W, 114 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40) SDCM<3; (0.38,0.38) SDCM<3, Vyzařovací úhel 90°, Symetrická, Texturovaná, Polykarbonát, IP20 (IP44 přední), IK03 | 0,3 J, Bezpečnostní třída II, Šestipólový zasunovací konektor, Připraveno pro nouzové osvětlení (prostřednictvím kompatibilního příslušenství sady baterií)
Specifikace
- Počet předřadníkových jednotek 1 jednotka
- Včetně předřadníku Ano
- Servisní štítek Ano
- Montáž Zapuštěné
- Hodnotový žebříček Výkon
- Záruční lhůta 5 let