Česká republika - Čeština

Philips CoreLine SlimDownlight, All-in, 18 W, D205 mm, 2000 lm, 2100 lm, 3000 K, 4000 K, DALI, Texturovaná, IP20/44, EL-ready

DN145B LED20S/830_840 PSD WH

Popis výrobku

D205 mm, Tlakově litý hliník, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Zapuštěné, Napájecí zdroj s rozhraním DALI, externí, All-in, Multi Color Temperature, 2000 lm, 2100 lm, 18 W, 117 lm/W, 111 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40) SDCM<3; (0.38,0.38) SDCM<3, Vyzařovací úhel 90°, Symetrická, Texturovaná, Polykarbonát, IP20 (IP44 přední), IK03 | 0,3 J, Bezpečnostní třída II, Osmipólový zasunovací konektor, Připraveno pro nouzové osvětlení (prostřednictvím kompatibilního příslušenství sady baterií)

Kód objendávky: 911401894787
Úplný objednací kód: 872110331700199

Specifikace

  • Počet předřadníkových jednotek
    1 jednotka
  • Včetně předřadníku
    Ano
  • Servisní štítek
    Ano
  • Montáž
    Zapuštěné
  • Hodnotový žebříček
    Výkon
  • Záruční lhůta
    5 let

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 911401894787 cs_CZ pdf 383.0 kB

Katalogy

Instalační pokyny
CoreLine SlimDownlight Installation Instructions pdf 2.7 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-911401894787_EU
Více položek
Product-Diagrams-911401894787_EU
Více položek

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - DN145B LED20S/830_840 PSD WH IES
Soubor Revit
Revit file - 911401894787 ZIP
Dialux
ULD File - DN145B LED20S/830_840 PSD WH ULD
Relux
ROLF File - DN145B LED20S/830_840 PSD WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN145B LED20S/830_840 PSD WH LDT