Philips CoreLine SlimDownlight, All-in, 10 W, D155 mm, 1080 lm, 1150 lm, 3000 K, 4000 K, DALI, Texturovaná, IP20/44, EL-ready
DN145B LED10S/830_840 PSD WH
Popis výrobku
D155 mm, Tlakově litý hliník, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Zapuštěné, Napájecí zdroj s rozhraním DALI, externí, All-in, Multi Color Temperature, 1080 lm, 1150 lm, 10 W, 115 lm/W, 108 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40) SDCM<3; (0.38,0.38) SDCM<3, Vyzařovací úhel 90°, Symetrická, Texturovaná, Polykarbonát, IP20 (IP44 přední), IK03 | 0,3 J, Bezpečnostní třída II, Osmipólový zasunovací konektor, Připraveno pro nouzové osvětlení (prostřednictvím kompatibilního příslušenství sady baterií)
Specifikace
- Počet předřadníkových jednotek 1 jednotka
- Včetně předřadníku Ano
- Montáž Zapuštěné
- Hodnotový žebříček Výkon
- Záruční lhůta 5 let