Česká republika - Čeština

Philips CoreLine SlimDownlight, 11 W, D155 mm, 1100 lm, 3000 K, Opálové provedení, IP20/44

DN145B LED10S/830 PSU II WH

Popis výrobku

D155 mm, Tlakově litý hliník, Bílá, Dopravní bílá (RAL9016), Zapuštěné, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 1100 lm, 11 W, 100 lm/W, 3000 K, (0.43657,0.40454) SDCM<3, Vyzařovací úhel 90°, Opálové provedení, Polystyren, IP20/44 | Ochrana proti vniknutí prstů, proti proniknutí drátů, proti stříkající vodě, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída II, Dvoupólová připojovací jednotka

Kód objendávky: 911401805980
Úplný objednací kód: 871016333947499

Specifikace

  • Kód řady svítidel
    LED10S [LED Module, system flux 1000 lm]
  • Vyměnitelný světelný zdroj
    Ne
  • Počet předřadníkových jednotek
    1 jednotka
  • Včetně předřadníku
    Ano
  • Servisní štítek
    Ano
  • Lighting Technology
    LED
  • Montáž
    Zapuštěné
  • Hodnotový žebříček
    Výkon
  • Záruční lhůta
    5 let

Stahování

Řada

Produkt