Philips CoreLine SlimDownlight, 13 W, D155 mm, 1100 lm, 3000 K, DALI, Opálové provedení, IP20/44
DN145B LED10S/830 PSD-E II WH
Popis výrobku
D155 mm, Tlakově litý hliník, Bílá, Dopravní bílá (RAL9016), Zapuštěné, Napájecí zdroj s rozhraním DALI, externí, 1100 lm, 13 W, 85 lm/W, 3000 K, (0.43657,0.40454) SDCM<3, Vyzařovací úhel 90°, Opálové provedení, Polystyren, IP20/44 | Ochrana proti vniknutí prstů, proti proniknutí drátů, proti stříkající vodě, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída II, Dvoupólová připojovací jednotka
Specifikace
- Kód řady svítidel LED10S [LED Module, system flux 1000 lm]
- Vyměnitelný světelný zdroj Ne
- Počet předřadníkových jednotek 1 jednotka
- Včetně předřadníku Ano
- Servisní štítek Ano
- Lighting Technology LED
- Montáž Zapuštěné
- Hodnotový žebříček Výkon
- Záruční lhůta 5 let