Česká republika - Čeština

Philips CoreLine Downlight gen5, 19.2 W, D200 mm, 2350 lm, 4000 K, Bílý reflektor, IP20

DN142B 20S/840 PSU-E WR

Popis výrobku

D200 mm, Polykarbonát, Bílá, Čistě bílá (RAL9010), Zapuštěné, Externí napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 2350 lm, 19.2 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.380,0.377) SDCM≦5, Bílý reflektor, Polykarbonát, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída II, 2 kabely 0,15 m s konektory, dvoupólový, Čtyřpólový zasunovací konektor

Kód objendávky: 911401552232
Úplný objednací kód: 872016950293299

Specifikace

  • Vyměnitelný světelný zdroj
    Ne
  • Počet předřadníkových jednotek
    1 jednotka
  • Včetně předřadníku
    Ano
  • Servisní štítek
    Ano
  • Lighting Technology
    LED
  • Montáž
    Zapuštěné
  • Hodnotový žebříček
    Výkon
  • Záruční lhůta
    5 let

Stahování

Letáky

Text nabídky
Tender text - DN142B 20S/840 PSU-E WR txt 4.1 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 911401552232 cs_CZ pdf 361.9 kB

Katalogy

Instalační pokyny
CoreLine Downlight DN142B Installation Instructions (PSU) pdf 442.1 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-911401552232_EU
Více položek
Product-Diagrams-911401552232_EU
Více položek

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - DN142B 20S/840 PSU-E WR IES
Soubor Revit
Revit file - 911401552232 ZIP
Dialux
ULD File - DN142B 20S/840 PSU-E WR ULD
Relux
ROLF File - DN142B 20S/840 PSU-E WR ROLFZ
LDT
LDT File - DN142B 20S/840 PSU-E WR LDT

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-CoreLine-Downlight-gen5-DN142B-20S-Ref-911401552232 pdf 1.1 MB