Philips CoreLine Downlight gen5, 19.2 W, D200 mm, 2350 lm, 3000 K, UGR19, Fasetový reflektor, IP20
DN142B 20S/830 PSU-E UGR19
Popis výrobku
D200 mm, Polykarbonát, Bílá, Čistě bílá (RAL9010), Zapuštěné, Externí napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 2350 lm, 19.2 W, 120 lm/W, 3000 K, (0.435,0.404) SDCM≦5, UGR19, Fasetový reflektor, Polykarbonát, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída II, 2 kabely 0,15 m s konektory, dvoupólový, Čtyřpólový zasunovací konektor
Specifikace
- Vyměnitelný světelný zdroj Ne
- Počet předřadníkových jednotek 1 jednotka
- Včetně předřadníku Ano
- Servisní štítek Ano
- Lighting Technology LED
- Montáž Zapuštěné
- Hodnotový žebříček Výkon
- Záruční lhůta 5 let