Česká republika - Čeština

Philips CoreLine Downlight gen5, 9.8 W, D150 mm, 1200 lm, 4000 K, Bílý reflektor, IP20

DN142B 10S/840 PSU-E WR

Popis výrobku

D150 mm, Polykarbonát, Bílá, Čistě bílá (RAL9010), Zapuštěné, Externí napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 1200 lm, 9.8 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.380,0.377) SDCM≦5, Bílý reflektor, Polykarbonát, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída II, 2 kabely 0,15 m s konektory, dvoupólový, Čtyřpólový zasunovací konektor

Kód objendávky: 911401551432
Úplný objednací kód: 872016950301499

Specifikace

  • Vyměnitelný světelný zdroj
    Ne
  • Počet předřadníkových jednotek
    1 jednotka
  • Včetně předřadníku
    Ano
  • Servisní štítek
    Ano
  • Lighting Technology
    LED
  • Montáž
    Zapuštěné
  • Hodnotový žebříček
    Výkon
  • Záruční lhůta
    5 let

Stahování

Řada

Produkt