Česká republika - Čeština

Philips CoreLine Downlight gen5, 9.8 W, D150 mm, 1200 lm, 3000 K, UGR19, Fasetový reflektor, IP20/54

DN142B 10S/830 PSU-E UGR19 IP54

Popis výrobku

D150 mm, Polykarbonát, Bílá, Čistě bílá (RAL9010), Zapuštěné, Externí napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 1200 lm, 9.8 W, 120 lm/W, 3000 K, (0.435,0.405) SDCM≦5, UGR19, Fasetový reflektor, Polykarbonát, IP20/54 | Ochrana proti vniknutí prstů, proti hromadění prachu, ochrana proti stříkající vodě, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída II, 2 kabely 0,15 m s konektory, dvoupólový, Čtyřpólový zasunovací konektor

Kód objendávky: 911401551332
Úplný objednací kód: 872016950302199

Specifikace

  • Vyměnitelný světelný zdroj
    Ne
  • Počet předřadníkových jednotek
    1 jednotka
  • Včetně předřadníku
    Ano
  • Servisní štítek
    Ano
  • Lighting Technology
    LED
  • Montáž
    Zapuštěné
  • Hodnotový žebříček
    Výkon
  • Záruční lhůta
    5 let

Stahování

Letáky

Text nabídky
Tender text - DN142B 10S/830 PSU-E UGR19 IP54 txt 4.2 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 911401551332 cs_CZ pdf 380.0 kB

Katalogy

Instalační pokyny
CoreLine Downlight DN142B Installation Instructions (PSU) pdf 442.1 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-911401551332_EU
Více položek
Product-Diagrams-911401551332_EU
Více položek

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - DN142B 10S/830 PSU-E UGR19 IP54 IES
Soubor Revit
Revit file - 911401551332 ZIP
Dialux
ULD File - DN142B 10S/830 PSU-E UGR19 IP54 ULD
Relux
ROLF File - DN142B 10S/830 PSU-E UGR19 IP54 ROLFZ
LDT
LDT File - DN142B 10S/830 PSU-E UGR19 IP54 LDT

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-CoreLine-Downlight-gen5-DN142B-10S-Ref-911401551432 pdf 1.0 MB