Philips CoreLine Downlight gen5, 9.8 W, D150 mm, 1200 lm, 3000 K, Bílý reflektor, IP20/54
DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54
Popis výrobku
D150 mm, Polykarbonát, Bílá, Čistě bílá (RAL9010), Externí napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 1200 lm, 9.8 W, 120 lm/W, 3000 K, (0.435,0.405) SDCM≦5, Bílý reflektor, Polykarbonát, IP20/54 | Ochrana proti vniknutí prstů, proti hromadění prachu, ochrana proti stříkající vodě, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída II, 2 kabely 0,15 m s konektory, dvoupólový, Čtyřpólový zasunovací konektor
Specifikace
- Vyměnitelný světelný zdroj Ne
- Počet předřadníkových jednotek 1 jednotka
- Včetně předřadníku Ano
- Servisní štítek Ano
- Lighting Technology LED
- Montáž Zapuštěné
- Hodnotový žebříček Výkon
- Třída snadnosti servisu Třída C, svítidlo bez dílů umožňujících servis, bez možnosti servisu
- Záruční lhůta 5 let
- Hodnocení udržitelnosti Unclassified