Česká republika - Čeština

Philips CoreLine Downlight gen5, 24.9 W, D200 mm, 2000 lm, 4000 K, Bezdrátové, Kompatibilní se systémem Interact, UGR19, Fasetový reflektor, IP20/54, ELB3h

DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54

Popis výrobku

D200 mm, Polykarbonát, Bílá, Čistě bílá (RAL9010), Zapuštěné, Bezdrátový předřadník, připraveno na systém Interact, externí, 2000 lm, 24.9 W, 111 lm/W, 4000 K, (0.380,0.377) SDCM≦5, UGR19, Fasetový reflektor, Fasetový reflektor, Polykarbonát, IP20/54 | Ochrana proti vniknutí prstů, proti hromadění prachu, ochrana proti stříkající vodě, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída II, 2 kabely 0,15 m s konektory, dvoupólový, Nouzové osvětlení, doba 3 hodiny, verze basic

Kód objendávky: 910505103618
Úplný objednací kód: 872016910918600

Specifikace

  • Počet předřadníkových jednotek
    1 jednotka
  • Včetně předřadníku
    Ano
  • Servisní štítek
    Ano
  • Montáž
    Zapuštěné
  • Hodnotový žebříček
    Výkon
  • Záruční lhůta
    5 let

Stahování

Letáky

Text nabídky
Tender text - DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54 txt 4.4 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910505103618 cs_CZ pdf 400.5 kB

Katalogy

Instalační pokyny
CoreLine Downlight DN142B Installation Instructions (Emergency) pdf 53.5 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910505103618_EU
Více položek
Product-Diagrams-910505103618_EU
Více položek

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54 IES
Soubor Revit
Revit file - DN142BI - 910505103618 ZIP
Dialux
ULD File - DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54 ULD
Relux
ROLF File - DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54 ROLFZ
LDT
LDT File - DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54 LDT

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-CoreLine-Downlight-gen5-DN142B-20S-Ref-911401552232 pdf 1.1 MB