Philips CoreLine Downlight gen5, 24.9 W, D200 mm, 2000 lm, 4000 K, Bezdrátové, Kompatibilní se systémem Interact, Bílý reflektor, IP20/54, ELB3h
DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 IP54
Popis výrobku
D200 mm, Polykarbonát, Bílá, Čistě bílá (RAL9010), Zapuštěné, Bezdrátový předřadník, připraveno na systém Interact, externí, 2000 lm, 24.9 W, 116 lm/W, 4000 K, (0.380,0.377) SDCM≦5, Bílý reflektor, děrovaný, bez clony, Bílý reflektor, Polykarbonát, IP20/54 | Ochrana proti vniknutí prstů, proti hromadění prachu, ochrana proti stříkající vodě, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída II, 2 kabely 0,15 m s konektory, dvoupólový, Nouzové osvětlení, doba 3 hodiny, verze basic
Specifikace
- Počet předřadníkových jednotek 1 jednotka
- Včetně předřadníku Ano
- Servisní štítek Ano
- Montáž Zapuštěné
- Hodnotový žebříček Výkon
- Záruční lhůta 5 let