Česká republika - Čeština

Philips CoreLine Downlight gen5, 20.5 W, D200 mm, 2000 lm, 4000 K, DALI, Bílý reflektor, IP20, EL-ready

DN142B 20S/840 PSD-E  WR

Popis výrobku

D200 mm, Polykarbonát, Bílá, Čistě bílá (RAL9010), Zapuštěné, Napájecí zdroj s rozhraním DALI, externí, 2000 lm, 20.5 W, 116 lm/W, 4000 K, (0.380,0.377) SDCM≦5, Bílý reflektor, děrovaný, bez clony, Bílý reflektor, Polykarbonát, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída II, 2 kabely 0,15 m s konektory, dvoupólový, Připraveno pro nouzové osvětlení (prostřednictvím kompatibilního příslušenství sady baterií)

Kód objendávky: 910505103598
Úplný objednací kód: 872016910899800

Specifikace

  • Počet předřadníkových jednotek
    1 jednotka
  • Včetně předřadníku
    Ano
  • Servisní štítek
    Ano
  • Montáž
    Zapuštěné
  • Hodnotový žebříček
    Výkon
  • Záruční lhůta
    5 let

Stahování

Letáky

Text nabídky
Tender text - DN142B 20S/840 PSD-E  WR txt 4.1 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910505103598 cs_CZ pdf 362.3 kB

Katalogy

Instalační pokyny
CoreLine Downlight DN142B Installation Instructions (PSD/WIA) pdf 45.2 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910505103598_EU
Více položek
Product-Diagrams-910505103598_EU
Více položek

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - DN142B 20S/840 PSD-E  WR IES
Soubor Revit
Revit file - DN142BI - 910505103598 ZIP
Dialux
ULD File - DN142B 20S/840 PSD-E  WR ULD
Relux
ROLF File - DN142B 20S/840 PSD-E  WR ROLFZ
LDT
LDT File - DN142B 20S/840 PSD-E  WR LDT

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-CoreLine-Downlight-gen5-DN142B-20S-Ref-911401552232 pdf 1.1 MB