Česká republika - Čeština

Philips CoreLine Downlight gen5, 10.7 W, D150 mm, 1000 lm, 4000 K, DALI, Bílý reflektor, IP20/54, EL-ready

DN142B 10S/840 PSD-E WR IP54

Popis výrobku

D150 mm, Polykarbonát, Bílá, Čistě bílá (RAL9010), Napájecí zdroj s rozhraním DALI, externí, 1000 lm, 10.7 W, 112 lm/W, 4000 K, (0.380,0.377) SDCM≦5, Bílý reflektor, děrovaný, bez clony, Bílý reflektor, Polykarbonát, IP20/54 | Ochrana proti vniknutí prstů, proti hromadění prachu, ochrana proti stříkající vodě, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída II, 2 kabely 0,15 m s konektory, dvoupólový, Připraveno pro nouzové osvětlení (prostřednictvím kompatibilního příslušenství sady baterií)

Kód objendávky: 910505103591
Úplný objednací kód: 872016910892900

Specifikace

  • Počet předřadníkových jednotek
    1 jednotka
  • Včetně předřadníku
    Ano
  • Servisní štítek
    Ano
  • Montáž
    Zapuštěné
  • Hodnotový žebříček
    Výkon
  • Záruční lhůta
    5 let

Stahování

Řada

Produkt