Philips CoreLine Downlight gen5, 10.7 W, D150 mm, 1000 lm, 3000 K, DALI, UGR19, Fasetový reflektor, IP20, EL-ready
DN142B 10S/830 PSD-E UGR19
Popis výrobku
D150 mm, Polykarbonát, Bílá, Čistě bílá (RAL9010), Zapuštěné, Napájecí zdroj s rozhraním DALI, externí, 1000 lm, 10.7 W, 112 lm/W, 3000 K, (0.432,0.404) SDCM≦5, UGR19, Fasetový reflektor, Fasetový reflektor, Polykarbonát, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída II, 2 kabely 0,15 m s konektory, dvoupólový, Připraveno pro nouzové osvětlení (prostřednictvím kompatibilního příslušenství sady baterií)
Specifikace
- Počet předřadníkových jednotek
- 1 jednotka
- Včetně předřadníku
- Ano
- Hodnocení udržitelnosti
- Unclassified
- Servisní štítek
- Ano
- Montáž
- Zapuštěné
- Hodnotový žebříček
- Výkon
- Záruční lhůta
- 5 let