Popis výrobku
Track-mounted, D80 mm, Hliník, Bílá, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 3000 lm, 27 W, 110 lm/W, 4000 K, (0.3837, 0.3828) SDCM <4, CRI>90, Široké vyzařování, Polykarbonát, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK03 | 0,3 J, Bezpečnostní třída I, Třífázová přípojnice