Česká republika - Čeština

Philips CoreLine Projector gen2, Track-mounted, 30 W, D80 mm, 3000 lm, 3000 K, CRI>90, Střední paprsek, Černá

ST151T LED30S/930 MB BK

Popis výrobku

Track-mounted, D80 mm, Hliník, Černá, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 3000 lm, 30 W, 100 lm/W, 3000 K, (0.4355, 0.4045) SDCM <4, CRI>90, UGR19, Střední paprsek, Polykarbonát, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK03 | 0,3 J, Bezpečnostní třída I, Třífázová přípojnice

Kód objendávky: 911401846582
Úplný objednací kód: 871951452855099

Specifikace

Vyměnitelný světelný zdroj
Ne
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Servisní štítek
Ne
Lighting Technology
LED
Hodnotový žebříček
Výkon
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 911401846582 cs_CZ pdf 281.0 kB

Katalogy

Instalační pokyny
MI CoreLine Projector gen2 ST151T-INI Sep 2021 pdf 16.6 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-911401846582_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-911401846582_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - ST151T LED30S/930 MB BK IES
Soubor Revit
Revit file - 911401846582 ZIP
Dialux
ULD File - ST151T LED30S/930 MB BK ULD
Relux
ROLF File - ST151T LED30S/930 MB BK ROLFZ
LDT
LDT File - ST151T LED30S/930 MB BK LDT

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD Philips CoreLine Projector gen2 ST151T LED30S 930 MB BK 911401846582 pdf 624.3 kB