Česká republika - Čeština

Philips StoreSet Linear, Track panel, 54 W, L1200 mm, 8000 lm, 4000 K, Bezdrátové, Kompatibilní se systémem Interact, Široké vyzařování, Čirý, Bílá

SM504T 80S/840 WIA WB WH

Popis výrobku

Track panel, L1200 mm, Protlačovaný hliník, Bílá, Bezdrátový předřadník, připraveno na systém Interact, 8000 lm, 54 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Široké vyzařování, Čirý, Polykarbonát, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída I, Lišta

Kód objendávky: 910505102398
Úplný objednací kód: 872016901418300

Specifikace

  • Vyměnitelný světelný zdroj
    Ne
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
Localized commercial leaflet 910505102398 cs_CZ pdf 346.6 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Storeset Linear SM504T MI pdf 485.7 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910505102398_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910505102398_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - SM504T 80S/840 WIA WB WH IES
Soubor Revit
Revit file - SM504TI - 910505102398 ZIP
Dialux
ULD File - SM504T 80S/840 WIA WB WH ULD
Relux
ROLF File - SM504T 80S/840 WIA WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - SM504T 80S/840 WIA WB WH LDT