Česká republika - Čeština

Philips StoreSet Linear, Track panel, 54 W, L1200 mm, 8000 lm, 4000 K, Dvojitá asymetrická optika 45°, Čirý, Bílá

SM504T 80S/840 PSU DA45 WH

Popis výrobku

Track panel, L1200 mm, Protlačovaný hliník, Bílá, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 8000 lm, 54 W, 150 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Dvojitá asymetrická optika 45°, Čirý, Polykarbonát, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída I, Lišta

Kód objendávky: 910505102219
Úplný objednací kód: 872016901238700

Specifikace

  • Vyměnitelný světelný zdroj
    Ne
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
Localized commercial leaflet 910505102219 cs_CZ pdf 291.4 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Storeset Linear SM504T MI pdf 485.7 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910505102219_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910505102219_EU
Více položek - Visuals
CAD Výkresy
StoreSet_Linear-SM504T-3D05.max max 844.0 kB

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - SM504T 80S/840 PSU DA45 WH IES
Soubor Revit
Revit file - SM504TI - 910505102219 ZIP
Dialux
ULD File - SM504T 80S/840 PSU DA45 WH ULD
Relux
ROLF File - SM504T 80S/840 PSU DA45 WH ROLFZ
LDT
LDT File - SM504T 80S/840 PSU DA45 WH LDT