Philips StoreSet Linear, 46 W, L1200 mm, 6600 lm, 3000 K, DALI, Kompatibilní se systémem Interact, Široké vyzařování, Čirý, Stříbrná, VLC

SM504T 66S/830 DIA-VLC WB SI

Popis výrobku

L1200 mm, Protlačovaný hliník, Stříbrná, Regulace stmívání Dali, připraveno na systém Interact, aktivní vizuální světelná komunikace, 6600 lm, 46 W, 143 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Široké vyzařování, Čirý, Polykarbonát, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída I, Lišta

Kód objendávky: 910505102213
Úplný objednací kód: 872016901232500

Specifikace

  • Vyměnitelný světelný zdroj
    Ne
  • Počet předřadníkových jednotek
    1 jednotka
  • Včetně předřadníku
    Ano
  • Servisní štítek
    Ano
  • Lighting Technology
    LED
  • Vrstva
    Specifikace
  • Třída snadnosti servisu
    Třída B, svítidlo je složeno z některých náhradních dílů umožňujících servis (ve vhodných případech): předřadník, ovládací jednotky, zařízení na ochranu proti rázům, přední kryt a mechanické díly
  • Záruční lhůta
    5 let
  • Hodnocení udržitelnosti
    -

Stahování