Philips StoreSet Linear, Track panel, 47 W, L1200 mm, 6100 lm, 4000 K, DALI, Kompatibilní se systémem Interact, Široké vyzařování, Čirý, Černá, VLC
SM504T 61S/840 DIA-VLC WB BK
Popis výrobku
Track panel, L1200 mm, Protlačovaný hliník, Černá, Regulace stmívání Dali, připraveno na systém Interact, aktivní vizuální světelná komunikace, Komunikace viditelným světlem, 6100 lm, 47 W, 129 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Široké vyzařování, Čirý, Polykarbonát, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída I, Lišta
Specifikace
- Vyměnitelný světelný zdroj
- Ne
- Počet předřadníkových jednotek
- 1 jednotka
- Včetně předřadníku
- Ano
- Servisní štítek
- Ano
- Lighting Technology
- LED
- Hodnotový žebříček
- Specifikace
- Záruční lhůta
- 5 let