Česká republika - Čeština

Philips StoreSet Linear, Track panel, 51 W, L1200 mm, 6100 lm, 3000 K, Široké vyzařování, Čirý, Bílá

SM504T 61S/830 PSU WB WH

Popis výrobku

Track panel, L1200 mm, Protlačovaný hliník, Bílá, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 6100 lm, 51 W, 119 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Široké vyzařování, Čirý, Polykarbonát, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída I, Lišta

Kód objendávky: 910505102209
Úplný objednací kód: 872016901228800

Specifikace

Vyměnitelný světelný zdroj
Ne
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Servisní štítek
Ano
Lighting Technology
LED
Hodnotový žebříček
Specifikace
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910505102209 cs_CZ pdf 291.7 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Storeset Linear SM504T MI pdf 485.7 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910505102209_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910505102209_EU
Více položek - Visuals
CAD Výkresy
StoreSet_Linear-SM504T-3D05.max max 844.0 kB

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - SM504T 61S/830 PSU WB WH IES
Soubor Revit
SM504T 61S/830 PSU WB WH 910505102209 ZIP
Dialux
ULD File - SM504T 61S/830 PSU WB WH ULD
Relux
ROLF File - SM504T 61S/830 PSU WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - SM504T 61S/830 PSU WB WH LDT