Philips StoreSet Evo, Track panel, Xtra (lm/W and lifetime), 65 W, 575x196 mm, 9500 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, Kompatibilní se systémem Interact, Široké vyzařování, Čirý, Černá, VLC
SM515T 90S/930 DIA-VLC WB BK HE
Popis výrobku
Track panel, 575x196 mm, Plast, Černá, Regulace stmívání Dali, připraveno na systém Interact, aktivní vizuální světelná komunikace, Komunikace viditelným světlem, 9500 lm, 65 W, 146 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, CRI>90, Široké vyzařování, Čirý, Polykarbonát, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída I, Lišta
Specifikace
- Počet předřadníkových jednotek 1 jednotka
- Včetně předřadníku Ano
- Servisní štítek Ano
- Hodnotový žebříček Specifikace
- Záruční lhůta 5 let