Česká republika - Čeština

Philips StoreSet Evo, track panel, Xtra (lm/W and lifetime), 59 W, 575x196 mm, 8700 lm, 3000 K, DALI, Kompatibilní se systémem Interact, Široké vyzařování, Čirý, Černá, VLC

SM515T 90S/830 DIA-VLC WB BK HE

Popis výrobku

track panel, 575x196 mm, Plast, Černá, Regulace stmívání Dali, připraveno na systém Interact, aktivní vizuální světelná komunikace, Komunikace viditelným světlem, 8700 lm, 59 W, 152 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Široké vyzařování, Čirý, Polykarbonát, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída I, Lišta

Kód objendávky: 910505102713
Úplný objednací kód: 872016958756400

Specifikace

  • Počet předřadníkových jednotek
    1 jednotka
  • Včetně předřadníku
    Ano
  • Servisní štítek
    Ano
  • Hodnotový žebříček
    Specifikace
  • Záruční lhůta
    5 let

Stahování

Řada

Produkt