Česká republika - Čeština

Philips StoreSet Evo, Track panel, 64 W, 575x196 mm, 8100 lm, 3000 K, Široké vyzařování, Čirý, Černá

SM515T 80S/830 PSU WB BK

Popis výrobku

Track panel, 575x196 mm, Plast, Černá, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 8100 lm, 64 W, 126 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Široké vyzařování, Čirý, Polykarbonát, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída I, Lišta

Kód objendávky: 910505102705
Úplný objednací kód: 872016958721200
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
Localized commercial leaflet 910505102705 cs_CZ pdf 378.4 kB

Katalogy

Instalační pokyny
SM515T mounting instructions pdf 654.1 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910505102705_EU
Více položek
Product-Diagrams-910505102705_EU
Více položek

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - SM515T 80S/830 PSU WB BK IES
Dialux
ULD File - SM515T 80S/830 PSU WB BK ULD
Relux
ROLF File - SM515T 80S/830 PSU WB BK ROLFZ
LDT
LDT File - SM515T 80S/830 PSU WB BK LDT