Česká republika - Čeština

Philips StoreSet Evo, Track panel, Xtra (lm/W and lifetime), 52 W, 575x196 mm, 8000 lm, 3000 K, Dvojitá asymetrická optika, široký paprsek, 25°, Čirý, Bílá

SM515T 80S/830 PSU DA25W WH HE

Popis výrobku

Track panel, 575x196 mm, Plast, Bílá, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 8000 lm, 52 W, 154 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Dvojitá asymetrická optika, široký paprsek, 25°, Čirý, Polykarbonát, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída I, Lišta

Kód objendávky: 910505102703
Úplný objednací kód: 872016958717500
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
Localized commercial leaflet 910505102703 cs_CZ pdf 366.4 kB

Katalogy

Instalační pokyny
SM515T mounting instructions pdf 654.1 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910505102703_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910505102703_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - SM515T 80S/830 PSU DA25W WH HE IES
Dialux
ULD File - SM515T 80S/830 PSU DA25W WH HE ULD
Relux
ROLF File - SM515T 80S/830 PSU DA25W WH HE ROLFZ
LDT
LDT File - SM515T 80S/830 PSU DA25W WH HE LDT