Česká republika - Čeština

Philips StoreSet Evo, track panel, Xtra (lm/W and lifetime), 45 W, 575x196 mm, 6900 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, Kompatibilní se systémem Interact, Široké vyzařování, Čirý, Černá, VLC

SM515T 66S/930 DIA-VLC WB BK HE

Popis výrobku

track panel, 575x196 mm, Plast, Černá, Regulace stmívání Dali, připraveno na systém Interact, aktivní vizuální světelná komunikace, Komunikace viditelným světlem, 6900 lm, 45 W, 153 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, CRI>90, Široké vyzařování, Čirý, Polykarbonát, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída I, Lišta

Kód objendávky: 910505102701
Úplný objednací kód: 872016958713700