Česká republika - Čeština

Philips StoreSet Evo, Maxos fusion panel, 46 W, 575x196 mm, 6600 lm, 4000 K, DALI, Kompatibilní se systémem Interact, Široké vyzařování, Čirý, Bílá, VLC

SM515S 66S/840 DIA-VLC WB WH

Popis výrobku

Maxos fusion panel, 575x196 mm, Plast, Bílá, Regulace stmívání Dali, připraveno na systém Interact, aktivní vizuální světelná komunikace, Komunikace viditelným světlem, 6600 lm, 46 W, 143 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Široké vyzařování, Čirý, Polykarbonát, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída I, Sedmipólová připojovací jednotka

Kód objendávky: 910505102696
Úplný objednací kód: 872016958705200
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
Localized commercial leaflet 910505102696 cs_CZ pdf 367.2 kB

Katalogy

Instalační pokyny
SM515S mounting instructions pdf 1.0 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910505102696_EU
Více položek
Product-Diagrams-910505102696_EU
Více položek

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - SM515S 66S/840 DIA-VLC WB WH IES
Dialux
ULD File - SM515S 66S/840 DIA-VLC WB WH ULD
Relux
ROLF File - SM515S 66S/840 DIA-VLC WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - SM515S 66S/840 DIA-VLC WB WH LDT