Česká republika - Čeština

Philips StoreSet Evo, Track panel, Xtra (lm/W and lifetime), 56 W, 575x196 mm, 9000 lm, 4000 K, Bezdrátové, Kompatibilní se systémem Interact, Široké vyzařování, Čirý, Bílá

SM515T 90S/840 WIA WB WH HE

Popis výrobku

Track panel, 575x196 mm, Plast, Bílá, Bezdrátový předřadník, připraveno na systém Interact, 9000 lm, 56 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Široké vyzařování, Čirý, Polykarbonát, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída I, Lišta

Kód objendávky: 910505102679
Úplný objednací kód: 872016958644400

Specifikace

Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Servisní štítek
Ano
Hodnotový žebříček
Specifikace
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910505102679 cs_CZ pdf 424.2 kB

Katalogy

Instalační pokyny
SM515T mounting instructions pdf 654.1 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910505102679_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910505102679_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File IES
Dialux
ULD File ULD
Relux
ROLF File ROLFZ
LDT
LDT File LDT