Popis výrobku
Track panel, 575x196 mm, Plast, Bílá, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 9200 lm, 74 W, 124 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Dvojitá asymetrická optika, široký paprsek, 35°, Čirý, Polykarbonát, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída I, Lišta