Česká republika - Čeština

Philips StoreSet Evo, Track panel, 50 W, 575x196 mm, 6700 lm, 3000 K, Asymetrický reflektor, úhel osy 20°, Čirý, Bílá

SM515T 66S/830 PSU A20 WH

Popis výrobku

Track panel, 575x196 mm, Plast, Bílá, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 6700 lm, 50 W, 134 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Asymetrický reflektor, úhel osy 20°, Čirý, Polykarbonát, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída I, Lišta

Kód objendávky: 910505102665
Úplný objednací kód: 872016958613000
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
Localized commercial leaflet 910505102665 cs_CZ pdf 366.8 kB

Katalogy

Instalační pokyny
SM515T mounting instructions pdf 654.1 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910505102665_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910505102665_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File IES
Dialux
ULD File ULD
Relux
ROLF File ROLFZ
LDT
LDT File LDT